Kit de fixation pour liaison au sol
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Ancrage M8x95
Ecrou similaire M8-DIN 934, acier zingué
Rondelle similaire M8-ISO 7089, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.432.97 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Filetage | M8 |
Poids | p = 38 g |
Force max. | Fmax. = 1 650 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Couple | M = 20 Nm |
Description
Variantes
Tri par
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 95 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 135 | |
Filetage: M12 | Longueur du filetage: 150 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
eCl@ss 11.0
23369090
UNSPSC 7.0
31162104
Numéro du tarif douanier
73181568
Kit de fixation pour liaison au sol
Sur demande