item divider Motix
Ancrage réglable

Ancrage réglable


Voir toutes les 5 variantes
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Corps, aluminium moulé noir
Ecrou 6 St M6, zingué
Vis Chc tête bombée M6x12-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Article number 0.0.434.70
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 91 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Les ancrages réglables assurent un bon maintien. Ils sont vissés dans les rainures du profilé, de sorte qu’il est possible d’utiliser plusieurs ancrages. De plus, on peut ainsi ancrer des profilés au mur ou dans le sol. Pour cet usage, item propose des fixations au sol supplémentaires.

Variantes

Sort by

Line:  8 Colour:  Black Black Thread:  M8 Thread length:  80 Height adjustment: 
Line:  8 Colour:  Black Black Thread:  M8 Thread length:  0 Height adjustment:  X
Line:  X Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread:  M8 Thread length:  0 Height adjustment: 
Line:  6 Colour:  Black Black Thread:  M6 Thread length:  60 Height adjustment: 
Line:  6 Colour:  Black Black Thread:  M6 Thread length:  0 Height adjustment:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024200