item divider Motix
Raccord d'angle

Raccord d'angle


Voir toutes les 17 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Raccord 6 30x30, GD-Zn, noir
Cache raccord 6 30x30x30
3 vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.434.88
Ligne ligne 6
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 59 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les fixations d’angle permettent de réaliser un coin à l’aide de 3 profilés ou un angle à l’aide de 2 profilés en prolongement de la géométrie du profilé. Elles conviennent donc particulièrement bien à la construction de vitrines, de tables, de capots ou d’autres structures présentant une belle finition.
Les profilés utilisés sont à tarauder dans les trous centraux.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Abgerundet Abgerundet
Baureihe:  5 Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Kontur:  Abgerundet Abgerundet
Baureihe:  5 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Quadratisch Quadratisch
Baureihe:  5 Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Kontur:  Quadratisch Quadratisch
Baureihe:  6 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Abgerundet Abgerundet
Baureihe:  6 Farbe:  grau grau Kontur:  Abgerundet Abgerundet
Baureihe:  6 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Quadratisch Quadratisch
Baureihe:  6 Farbe:  grau grau Kontur:  Quadratisch Quadratisch
Baureihe:  6 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Dreieckig Dreieckig
Baureihe:  6 Farbe:  grau grau Kontur:  Dreieckig Dreieckig
Baureihe:  8 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Abgerundet Abgerundet
Baureihe:  8 Farbe:  grau grau Kontur:  Abgerundet Abgerundet
Baureihe:  8 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Quadratisch Quadratisch
Baureihe:  8 Farbe:  grau grau Kontur:  Quadratisch Quadratisch
Baureihe:  8 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Dreieckig Dreieckig
Baureihe:  8 Farbe:  grau grau Kontur:  Dreieckig Dreieckig
Baureihe:  8 Farbe:  schwarz schwarz Kontur:  Dreieckig Dreieckig

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200