item divider Motix
Surfaces grillagées

Surfaces grillagées


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Étendue de la livraison

Largeur de coupe min. 150 mm

Propriétés

Référence 0.0.436.94
Propriété anodisé naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.superficie p = 2,1 kg/m2
Unité de livraison 1 unité env. 3000x1810 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Les grillages ondulés conviennent aux installations de protection et de séparation, notamment en conjonction avec les profilés d’encadrement. L’utilisation de fil d’aluminium anodisé permet une mise en œuvre durable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Note concernant la découpe des grillages ondulés Al :
En raison du comportement du matériau lors de la découpe, les tolérances de coupe tombent dans la classe c selon DIN ISO 2768.

Variantes

Tri par

Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (nickel-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  100 ... 2470
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2500
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  100 ... 1970
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2000
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
UNSPSC 9.0
30103203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020203
Numéro du tarif douanier
76169100