Données techniques
Étendue de la livraison
Base et curseur
Propriétés
Référence | 0.0.437.24 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2 g |
Force max. | Fmax. = 100 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 10 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: X | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: X | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno monouso | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno monouso | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno scanalato | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno di commutazione | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno ad alette PA |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097