Kit de connexion automatique
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Douille autotaraudeuse 5, acier
Vis M4x30, acier
Ecrou 5 St M4
s = 4 A/F
a = 6,8 mm
Propriétés
Article number | 0.0.437.46 |
---|---|
Couple | M = 2,5 Nm |
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | inox |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 8 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Sort by
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 |
Téléchargement CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181562