item divider Motix
Plaque de base

Plaque de base


Voir toutes les 44 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.437.61
Ligne Ligne 5
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Filetage M12
Poids p = 107 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Zn

Description

Plaques de fixation stables pour pieds, roulettes, anneaux de levage et autres éléments. Les plaques de base se vissent par les trous en bout de profilé ou sur le côté.
Pour visser la plaque de base dans un trou central, celui-ci doit être muni d’un taraudage M5x12. La fixation est réalisée avec la vis Chc M5x18-DIN 912 (0.0.655.05).
Ecrou 5 St M5 (0.0.370.01) sert quant à elle au vissage dans une rainure 5 avec une vis Chc M5x12 (8.0.004.59).
Dans les deux cas, le couple de serrage est de 4,5 Nm.

Variantes

Sort by

Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x20 Filettatura:  M8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M20 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Triangolare Triangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Triangolare Triangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Arrotondato Arrotondato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8 Dimensioni esterne:  160x60 Filettatura:  M12 + M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x100 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x100 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x50 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x50 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  200x100 Filettatura:  M12 + M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x60 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x60 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000