item divider Motix
Profilé 5 40x20

Profilé 5 40x20


Voir toutes les 13 variantes
20 3 000
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.437.78
Ligne Ligne 5
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 3,43 cm2
Inertie, polaire It = 1,92 cm4
Inertie, x-axe Ix = 1,52 cm4
Inertie, y-axe Iy = 5,26 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,93 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 1,52 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 2,63 cm3

Description

Le profilé 5 40x20 4N180 est un profilé de construction universel en aluminium anodisé de qualité aux dimensions modulaires de la ligne 5.
Ce profilé alu compact en version standard d’item dispose de deux rainures 5 ouvertes. Les rainures des deux grands côtés sont fermées. Ce profilé aluminium peut être utilisé pour des cadres avec des surfaces extérieures fermées, faciles à nettoyer.
Les profilés item 5 sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. La paroi du profilé peut être ouverte entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur.

Variantes

Sort by

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Scanalature:  aperte aperte Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Scanalature:  aperte aperte Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Scanalature:  aperte aperte Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000 Scanalature:  aperte aperte Colore:  nero nero Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Scanalature:  aperte aperte Colore:  nero nero Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000 Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  lungo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  lungo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  corto
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  corto
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  lungo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Lato chiuso:  lungo

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 3 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100