item divider Motix
Plaque de base

Plaque de base


Voir toutes les 44 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.439.16
Ligne ligne 6
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Filetage M10
Poids p = 102 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Zn

Description

Plaques de fixation stables pour pieds, roulettes, anneaux de levage et autres éléments. Les plaques de base se vissent par les trous en bout de profilé ou sur le côté.
Pour visser la plaque de base dans un trou central, celui-ci doit être muni d’un taraudage M6x15. La fixation est réalisée avec la vis Chc M6x18-DIN 912 (0.0.655.10).
Ecrou 6 St M6 (0.0.419.40) sert quant à elle au vissage dans une rainure 6 avec une vis Chc M6x14 (0.0.655.08).
Dans les deux cas, le couple de serrage est de 14 Nm.

Variantes

Tri par

Line:  5 External dimension:  40x40 Thread:  M8 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  5 External dimension:  40x40 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  5 External dimension:  40x40 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  5 External dimension:  40x20 Thread:  M8 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x30 Thread:  M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x30 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x30 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x60 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x60 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x60 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  40x40 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  40x40 Thread:  M8 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M20 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M12 Shape:  Triangular Triangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M16 Shape:  Triangular Triangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M12 Shape:  Rounded Rounded Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  120x120 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8 External dimension:  160x60 Thread:  M12 + M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x40 Thread:  M8 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x40 Thread:  M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x40 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x80 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x80 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  100x100 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  100x100 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  100x50 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  100x50 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  200x100 Thread:  M12 + M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  12 External dimension:  120x120 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  12 External dimension:  120x120 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  12 External dimension:  120x60 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  12 External dimension:  120x60 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000