Profilé de vissage
20 2 000
Sur demande
* Mandatory information
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.439.17 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 0,24 cm2 |
Inertie, x-axe | Ix = 0,015 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 0,014 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 66 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,03 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,038 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990