item divider Motix
Profilé cache NBR

Profilé cache NBR


Voir toutes les 6 variantes
10 20 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Dureté 80 Shore A, résistant à l‘eau et à l‘huile

Propriétés

Référence 0.0.439.34
Ligne ligne 6
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 119 g/m
Dureté 80 Sh A
Unité de livraison coupe max. 20 m
Matériaux NBR

Description

Cache souple pour profilés. Utilisable comme joint ou revêtement anti-dérapant sur les profilés.
Note : La tolérance de longueur pour les coupes est de +10 mm au maximum.

Variantes

Tri par

Série:  5 Unité de livraison:  découpe Longueur:  10 ... 20000 largeur:  16 Hauteur/profondeur Z:  2.2
Série:  5 Unité de livraison:  rouleau Longueur:  20000 largeur:  16 Hauteur/profondeur Z:  2.2
Série:  6 Unité de livraison:  découpe Longueur:  10 ... 20000 largeur:  24 Hauteur/profondeur Z:  3
Série:  6 Unité de livraison:  rouleau Longueur:  20000 largeur:  24 Hauteur/profondeur Z:  3
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  10 ... 20000 largeur:  32 Hauteur/profondeur Z:  3.5
Série:  8 Unité de livraison:  rouleau Longueur:  20000 largeur:  32 Hauteur/profondeur Z:  3.5

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Numéro du tarif douanier
40169997