Attache profilé d'encadrement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
4 vis épaulées, acier zingués
4 rondelles ISO 7093-2 -8- 200 HV, zingués
4 écrous 8 St M8, zingués
Propriétés
Référence | 0.0.440.05 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 112 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Série: 6 | |
Série: 8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098
Attache profilé d'encadrement
Sur demande