item divider Motix
Bande profilé d'encadrement

Bande profilé d'encadrement


Voir toutes les 4 variantes
20 20 000
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Propriétés

Article number 0.0.440.49
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 35 g/m
Unité de livraison coupe max. 20 m
Matériaux Acier

Description

Montage facile et rapide de cadres pour les systèmes de protection et de séparation.
Une bande acier inox est insérée dans la cavité du profilé afin de maintenir les panneaux de remplissage dans la cavité.
Liaison des profilés avec les blocs d’angle.
Accrochage des cadres en profilé d’encadrement E grâce à des accrochages panneaux E lesquels s’engagent dans les blocs d’angle.

Variantes

Sort by

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000
Line:  6 Delivery unit:  Roll Length:  20000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
Numéro du tarif douanier
72202081