item divider Motix
Insonorisation 20mm, anthracite

Insonorisation 20mm, anthracite

0.0.440.75

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Mousse PUR spéciale
revêtue d’un film PVC, ajourée, lavable
Absorption du bruit selon DIN 52215-63
Température d‘utilisation : -40°C à +100°C
Conductibilité thermique : 0,033 W/mK, DIN 52612
Comportement au feu : autoextinction selon FMVSS 302, DIN 75200
Plaque dim. 480x480 mm

Propriétés

Référence 0.0.440.75
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 253 g
Unité de livraison 1 pce
Couleur anthracite

Description

Le matériau antibruit sert à réduire les effets des émissions sonores sur l’environnement, notamment pour des enceintes complètes ainsi que pour des cloisons individuelles.
Le matériau antibruit est un matériau composite en mousse spéciale d’une épaisseur de 20 mm pour amortir le bruit aérien selon DIN 52215 T63, muni sur la face extérieure d’un film PVC perforé et lavable. Au dos, le matériau antibruit est préparé pour être auto-adhésif ce qui facilite largement son utilisation.
La surface du matériau support sur lequel on collera le matériau antibruit doit être propre, sèche et exempte de graisse, d’huile, de solutions et d’agents de séparation.
L’effet antibruit dépend de la fréquence d’excitation.
Le matériau insonorisant est collé sur un remplissage. Il est conseillé de réaliser séparément la fixation du remplissage dans le cadre en profilés.
L‘isolation phonique dépend de la fréquence d‘excitation.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35040402
eCl@ss 4.0
35040402
eCl@ss 4.1
35040402
eCl@ss 5.0
35040402
eCl@ss 5.1
35040402
UNSPSC 9.0
30102015
eCl@ss 6.0.1
35040402
eCl@ss 7.1
35040402
eCl@ss 11.0
35040490
UNSPSC 7.0
30102015
Numéro du tarif douanier
39269097