item divider Motix
Kit de connexion universel

Kit de connexion universel


Voir toutes les 27 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 noix universelles 8, GD-Zn
Vis Chc tête bombée M8x45-ISO 7380, acier
Ecrou H M8-DIN 934, acier

Propriétés

Référence 0.0.440.94
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 60 g
Unité de livraison 1 kit
Couple de serrage, inox Minox = 20 Nm

Description

Les fixations universelles doubles sont utilisées pour la liaison de profilés bout à bout. Elles s’utilisent par paires.
Le nombre de fixations est variable selon les charges et les sections de profilés.

Instructions de montage

Les fixations universelles doivent toujours s’utiliser par paire.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  10 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  12 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  10 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  5 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200