item divider Motix
Attache profilé d'encadrement

Attache profilé d'encadrement


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 vis épaulées, acier zingués
4 rondelles ISO 7093-1 - 6 - 200 HV zingués
4 écrous 6 St M6, zingués

Propriétés

Référence 0.0.441.11
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 76 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Accrochage panneau E :
s’utilise avec les blocs d’angle E.
> jeu entre le cadre en profilé et le profilé support : 12 mm
> charge utile moyenne
> tolérance de réglage latérale 6 mm
Pour l’accrochage de cadres réalisés avec les blocs d’angle E. Le jeu entre les cadres et les poteaux est d’environ 12 mm.
Possibilité de bloquer le cadre suspendu en déplaçant l’accrochage du panneau inférieur.
Montage :
1. Présenter le cadre dans la structure.
2. Ajuster la hauteur du cadre à l’aide des accrochages hauts (a).
3. Déplacer vers le bas les accrochages inférieurs pour verrouiller le panneau (en cas de besoin).

Variantes

Tri par

Line:  6
Line:  8

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098