item divider Motix
Bande profilé d'encadrement

Bande profilé d'encadrement


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.441.52
Ligne ligne 6
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 27 g/m
Unité de livraison 1 rouleau long. 20 m
Matériaux Acier

Description

Montage facile et rapide de cadres pour les systèmes de protection et de séparation.
Une bande acier inox est insérée dans la cavité du profilé afin de maintenir les panneaux de remplissage dans la cavité.
Liaison des profilés avec les blocs d’angle.
Accrochage des cadres en profilé d’encadrement E grâce à des accrochages panneaux E lesquels s’engagent dans les blocs d’angle.

Variantes

Tri par

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000
Line:  6 Delivery unit:  Roll Length:  20000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
Numéro du tarif douanier
72202081