item divider Motix
Profilé cache poignée

Profilé cache poignée


Voir toutes les 4 variantes
10 20 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Dureté 65 Sh A
Résistant à l’huile, aux UV et à l’eau

Propriétés

Référence 0.0.441.84
Ligne ligne 6
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 170 g/m
Dureté 65 Sh A
Unité de livraison coupe max. 20 m
Matériaux TPE

Description

Les habillages poignée permettent de réaliser des poignées de toutes les tailles avec des profilés des lignes 5 et 6.
L’embout de poignée se fixe en bout de profilé avec une vis Fhc DIN 7991.
L’habillage poignée 6 est idéal pour des portes plus lourdes, etc...
Disposition de l’habillage poignée.
Exemple de montage de poignées sur profilés ou sur une plaque.
Exemple de montage de poignées sur profilés ou sur une plaque.

Variantes

Tri par

Line:  5 Delivery unit:  Cut-off Length:  10 ... 20000
Line:  5 Delivery unit:  Roll Length:  20000
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  10 ... 20000
Line:  6 Delivery unit:  Roll Length:  20000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Numéro du tarif douanier
39161000