item divider Motix
Profilé cache poignée

Profilé cache poignée


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.441.86
Ligne ligne 6
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 170 g/m
Dureté 65 Sh A
Unité de livraison 1 rouleau long. 20 m
Matériaux TPE

Description

Les habillages poignée permettent de réaliser des poignées de toutes les tailles avec des profilés des lignes 5 et 6.
L’embout de poignée se fixe en bout de profilé avec une vis Fhc DIN 7991.
L’habillage poignée 6 est idéal pour des portes plus lourdes, etc...
Disposition de l’habillage poignée.
Exemple de montage de poignées sur profilés ou sur une plaque.
Exemple de montage de poignées sur profilés ou sur une plaque.

Variantes

Tri par

Série:  5 Unité de livraison:  découpe Longueur:  10 ... 20000
Série:  5 Unité de livraison:  rouleau Longueur:  20000
Série:  6 Unité de livraison:  découpe Longueur:  10 ... 20000
Série:  6 Unité de livraison:  rouleau Longueur:  20000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
40069000