Profilé à rainure
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.443.02 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Filetage | M4 |
Poids | p = 1 180 g |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Variantes
Tri par
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M4 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M4 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | Matériau: Acier zingué | Filetage: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé à rainure
Sur demande