item divider Motix
Rail de guidage PS

Rail de guidage PS


Voir toutes les 8 variantes
20 1 900
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bouchons, PA

Propriétés

Référence 0.0.443.32
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 1,3 kg/m
Unité de livraison coupe max. 1900 mm
Matériaux Acier, Cf 53, trempé rectifié

Description

Rail de guidage avec profilé spécial pour fixation sur rainure des profilés 8. Le rail est livré avec les trous lamés pour la fixation par vis Chc M4-DIN 912. Le lamage doit être bouché à fleur du rail avec les embouts fournis afin d’augmenter la durée de vie du joint racleur.
L’option de fixation recommandée est réalisée par le profilé rainure 8 Al M4-60 et des vis Chc M4x16 DIN 912 sur le profilé 8.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  0 ... 3000 Anzahl Umlaufreihen:  2 Schienenbreite:  15 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Anzahl Umlaufreihen:  2 Schienenbreite:  15 mm
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 1900 Anzahl Umlaufreihen:  4 Schienenbreite:  15 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  1900 Anzahl Umlaufreihen:  4 Schienenbreite:  15 mm
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2960 Anzahl Umlaufreihen:  4 Schienenbreite:  20 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  2960 Anzahl Umlaufreihen:  4 Schienenbreite:  20 mm
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3800 Anzahl Umlaufreihen:  4 Schienenbreite:  25 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  3800 Anzahl Umlaufreihen:  4 Schienenbreite:  25 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84831095