item divider Motix
Rail de guidage PS

Rail de guidage PS


Voir toutes les 8 variantes
20 3 800
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.443.34
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 2,5 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3800 mm
Matériaux Acier, Cf 53, trempé rectifié

Description

Rail de guidage avec base spéciale. Le blocage par profilés support rail et serrage rail permet un assemblage sans perçage qui ne nécessite aucun embout ni traitement postérieur.
Le rail de guidage PS 4-25 utilise des profilés de fixation pour le serrage. Pour monter un rail de guidage, il faut respectivement un profilé support rail, un profilé serrage rail et un nombre correspondant de vis Chc M6x40 DIN 6912. Les vis relient les deux composants du système de guidage alors qu’aucun usinage n’est nécessaire pour les profilés de fixation.
Couple de serrage recommandé pour les vis MA = 10 Nm.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  0 ... 3000 Number of revolution rows:  2 Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Number of revolution rows:  2 Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 1900 Number of revolution rows:  4 Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Piece Length:  1900 Number of revolution rows:  4 Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2960 Number of revolution rows:  4 Rail width:  20 mm
Delivery unit:  Piece Length:  2960 Number of revolution rows:  4 Rail width:  20 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3800 Number of revolution rows:  4 Rail width:  25 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3800 Number of revolution rows:  4 Rail width:  25 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84831095