Profilé plaque d'adaptation 80x16
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.444.06 |
---|---|
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 12,36 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 3,34 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76042990