item divider Motix
Profilé plaque d'adaptation 120x16

Profilé plaque d'adaptation 120x16


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.444.07
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 18,76 cm2
Poids, spec.longeur p = 5,07 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Plaques de montage pour la fixation de composants de machine sur des constructions en profilés.
Les plaques sont adaptées et usinées en fonction des éléments à fixer. Les plaques se fixent par des vis et des écrous ou par des brides de serrage permettant un ajustement ultérieur.
Il est aussi possible de goupiller les plaques sur les profilés.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76042990