Rondelles épaulées
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
amin. = ⌀ 5 mm
Propriétés
Référence | 0.0.444.41 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 3,8 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Tri par
Line: 5 | Thread: M3 | Diameter: ø 3.2 mm | Diameter: 9.5 | Thickness: 1.6 | |
Line: 5 | Thread: M4 | Diameter: ø 4.2 mm | Diameter: 9.5 | Thickness: 1.6 | |
Line: 6 | Thread: M3 | Diameter: ø 3.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
Line: 6 | Thread: M4 | Diameter: ø 4.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
Line: 6 | Thread: M5 | Diameter: ø 5.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
Line: 8 | Thread: M5 | Diameter: ø 5.2 mm | Diameter: 16 | Thickness: 3.4 | |
Line: 8 | Thread: M6 | Diameter: ø 6.3 mm | Diameter: 16 | Thickness: 3.4 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Numéro du tarif douanier
73269098
Rondelles épaulées
Sur demande