item divider Motix
Rondelles épaulées

Rondelles épaulées


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

amin. = ⌀ 3 mm

Propriétés

Référence 0.0.444.46
Ligne ligne 6
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,36 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Les rondelles épaulées permettent d’optimiser l’effort de serrage des vis dans les rainures des profilés, quand celles-ci sont plus larges que le diamètre nominal (adaptées pour les vis Chc à tête bombée DIN ISO 7380). La vis peut être serrée par un trou de montage à travers le profilé.
On peut fixer n’importe quel élément de construction avec les rondelles épaulées de manière masquée (tête de vis dans la rainure de profilé, filetage dans l’élément de construction).
De plus, les rondelles épaulées permettent un assemblage standard (sans anti-rotation) de profilés de différentes séries.

Variantes

Tri par

Série:  5 Filetage:  M3 Diamètre:  ø 3,2 mm Diamètre:  9.5 Épaisseur:  1.6
Série:  5 Filetage:  M4 Diamètre:  ø 4,2 mm Diamètre:  9.5 Épaisseur:  1.6
Série:  6 Filetage:  M3 Diamètre:  ø 3,2 mm Diamètre:  13 Épaisseur:  3.3
Série:  6 Filetage:  M4 Diamètre:  ø 4,2 mm Diamètre:  13 Épaisseur:  3.3
Série:  6 Filetage:  M5 Diamètre:  ø 5,2 mm Diamètre:  13 Épaisseur:  3.3
Série:  8 Filetage:  M5 Diamètre:  ø 5,2 mm Diamètre:  16 Épaisseur:  3.4
Série:  8 Filetage:  M6 Diamètre:  ø 6,3 mm Diamètre:  16 Épaisseur:  3.4

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Numéro du tarif douanier
73269098