Blocage profilé télescopique 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Ecrou 6 St M6 zingué
1 Rondelle 6,4-DIN 6340 acier zingué
1 Poignée de serrage Pi 60 M6x16
Propriétés
Référence | 0.0.444.71 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 86 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
largeur: 40mm | |
largeur: 80mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
73269098
Blocage profilé télescopique 8
Sur demande
* Indication obligatoire