Profilé d'encadrement, fixation
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 vis Chc M8x20-DIN 912, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.444.76 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 187 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | GD-Zn, gris alu semblable RAL 9006 |
Description
Variantes
Sort by
Baureihe: 6 | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | |
Baureihe: 8 | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000