item divider Motix
Profilé bride de serrage

Profilé bride de serrage


Voir toutes les 2 variantes
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.444.84
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 3,03 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,82 kg/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250390
eCl@ss 7.1
23250390
eCl@ss 11.0
23250390
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100