Données techniques
Étendue de la livraison
Complètement usinée avec 20 taraudages M6
Vis sans tête M6x12-DIN 913, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.444.89 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 540 g |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Charge linéaire | q = 1 000 N/m |
Description
Variantes
Sort by
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2048 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990