Joint butoir 8 20x18
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.444.97 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 240 g/m |
Dureté | 73 Sh A |
Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
Matériaux | TPE |
Description
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Numéro du tarif douanier
39161000
Joint butoir 8 20x18
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire