item divider Motix
Ancrage grillage double fil

Ancrage grillage double fil

0.0.446.04

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Corps acier noir
Eléments de serrage, GD-Zn noir
2 vis Chc tête bombée M6x10-ISO 7380, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M6x22-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles 6.4-DIN 9021, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.446.04
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 279 g
Unité de livraison 1 kit

Description

L’ancrage grillage double fil arrime le panneau aux fils transversaux (⌀ 8 mm) suivant n’importe quel angle entre 0° - 270° sur les profilés supports.
Même après avoir serré les vis, la fixation peut encore être tournée. Cet ancrage peut aussi servir de charnière pour porte battante.
Le grillage double fil est tout d’abord accroché par un ancrage et ensuite serré en position avec des ancrages supplémentaires. Espace recommandé entre les ancrages : 3 par hauteur de grillage, espacement 600 mm.
Les lumières permettent un réglage de la position et de l’angle sur les poteaux. La capacité à déplacer le grillage horizontalement (en fonction de la largeur des mailles) dans la charnière aide à compenser les défauts mineurs d’assemblage.
Dimensions moyennes pour fixer le grillage double fil sur le profilé support.
Possibilité de réaliser toutes sortes d’angles grâce à la capacité de rotation des ancrages grillage double fil.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83021000