item divider Motix
Système de fermeture grillage double fil

Système de fermeture grillage double fil

0.0.446.09

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier de serrure, PA-GF noir
Gâche, PA-GF noir, avec écrou gâche acier
Plaque de feuillure, acier noir
2 poignées, PA noir
4 attaches grillage double fil, acier noir
4 plaques, acier noir
4 douilles, acier zingué
Eléments de fixation
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.446.09
Ligne ligne 12
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,74 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Ce système de fermeture s’utilise avec des portes réalisées en grillage double fil.
Le boîtier de serrure se fixe en position sur la porte battante et la gâche se visse sur un élément de grillage fixe. Le boîtier de serrure sert aussi de butée de porte.
Il peut être utilisé avec des serrures à encastrer DIN 18251, profondeur axe 65 mm (ex. serrure 0.0.485.35 avec cylindre 0.0.458.42).
Avec ses possibilités de fixation universelles, le système de fermeture grillage double fil permet l’ouverture à droite ou à gauche. Prévoir éventuellement un perçage pour le passage de la poignée.
Le système de fermeture grillage double fil comprend tous les éléments de fixation nécessaires. Les éléments de serrage et tôles profilées assurent un bon maintien pour toutes les versions de grillage.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090