item divider Motix
Profilé rail C

Profilé rail C


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.448.25
Ligne Ligne 5
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 2,62 cm2
Inertie, polaire It = 0,2 cm4
Inertie, x-axe Ix = 4,64 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,91 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,71 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 1,76 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 0,76 cm3

Description

Les unités de roulement K (sans arbre de guidage) ou 1R ou 3R (avec 1 ou 2 arbres de guidage) sont insérées dans les profilés rail.

Instructions de montage

> Utiliser l’équerre de montage arbres (Chap. 9.2 Outillages), une barre ronde en acier comme levier et un profilé pour le positionnement de l’équerre pour insérer les arbres déjà graissés dans les rails-C, profilés rails.

Variantes

Tri par

Line:  5 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Guide type:  Shaft D6
Line:  5 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Guide type:  Shaft D6
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Guide type:  Shaft D10
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Guide type:  Shaft D10
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Guide type:  Shaft D14

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100