Profilé chariot C
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.448.27 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 2,46 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,23 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 2,83 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 0,97 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,67 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,09 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,71 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D14 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé chariot C
Sur demande