item divider Motix
Profilé 5 20x20

Profilé 5 20x20


Voir toutes les 13 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.448.33
Ligne Ligne 5
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 1,92 cm2
Inertie, polaire It = 0,51 cm4
Inertie, x-axe Ix = 0,77 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,8 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,52 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 0,76 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 0,8 cm3

Description

Le profilé 5 20x20 3N est un profilé de construction universel en aluminium anodisé de qualité aux dimensions modulaires de la ligne 5.
Ce profilé alu compact en version standard d’item dispose de trois rainures 5 fermées. Il peut être utilisé pour des cadres avec des surfaces extérieures fermées, faciles à nettoyer.
Les profilés item 5 sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. La paroi du profilé peut être ouverte entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  offen offen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  offen offen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  offen offen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  offen offen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  offen offen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100