item divider Motix
Profilé 6 30x30

Profilé 6 30x30


Voir toutes les 12 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.451.05
Ligne ligne 6
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 3,54 cm2
Inertie, polaire It = 1,29 cm4
Inertie, x-axe Ix = 2,9 cm4
Inertie, y-axe Iy = 3,14 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,96 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 1,93 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 2,09 cm3

Description

Le profilé 6 30x30 2N180 léger est un profilé de construction universel en aluminium anodisé de qualité aux dimensions modulaires de la ligne 6.
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de deux rainures 6 ouvertes et de deux rainures 8 fermées opposées à un angle de 180°. Ce profilé aluminium peut être utilisé pour des cadres avec des surfaces extérieures fermées, faciles à nettoyer.
Les profilés de la ligne 6 sont disponibles dans les versions standard et léger. Grâce aux évidements supplémentaires, un profilé 6 30x30 léger pèse environ 27 % de moins qu’un profilé 6 30x30 de même longueur.
En fonction de la charge, il faut tenir compte des moments quadratiques contre la flexion et de la force d’extraction de rainure maximale du profilé retenu.
Les profilés item 6 légers sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. La paroi du profilé peut être ouverte entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur.

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100