item divider Motix
Goulotte U 30x30

Goulotte U 30x30


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.451.44
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 1,12 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,3 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Goulottes simples en aluminium pour l’installation de câbles et tuyaux. Les goulottes sont réalisées à partir d’un profilé en U et d’un couvercle.
Elles sont disponibles dans les dimensions modulaires des profilés 6 et 8.
Les goulottes U sont disponibles avec ou sans canal de guidage de vis (SE) pour permettre la mise en place de bouchons latéraux métalliques. Un couvercle E de la bonne largeur peut être commandé pour servir de recouvrement supérieur.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Cap fitting:  Screw-attached
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Cap fitting:  Screw-attached
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Cap fitting:  None
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Cap fitting:  None

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990