item divider Motix
Profilé d’encadrement 6 30x30

Profilé d’encadrement 6 30x30


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.451.49
Ligne ligne 6
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 3,58 cm2
Inertie, polaire It = 0,29 cm4
Inertie, x-axe Ix = 2,75 cm4
Inertie, y-axe Iy = 3,25 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,97 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 1,78 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 2,15 cm3

Description

Montage facile et rapide de cadres pour les systèmes de protection et de séparation.
Une bande acier inox est insérée dans la cavité du profilé afin de maintenir les panneaux de remplissage dans la cavité.
Liaison des profilés avec les blocs d’angle.
Accrochage des cadres en profilé d’encadrement E grâce à des accrochages panneaux E lesquels s’engagent dans les blocs d’angle.
Profilé d’encadrement E :
Une bande acier ressort intégrée, presse le panneau sur toute la longueur du profilé.
Assure un maintien efficace pour des panneaux souples (tels que les polycarbonates ou le grillage).
Montage :
1. Insérer la bande inox dans la cavité du profilé d’encadrement
2. Introduire le panneau de remplissage
a = 2 - 6 mm
t = 17 mm
Réalisation de cadres :
1. Découpe du panneau = dimension intérieure du cadre + 2 x profondeur d’insertion (t).
2. Fixer sans serrer les blocs d’angle aux extrémités des profilés verticaux.
3. Placer les profilés horizontaux sur le panneau en les clippant légèrement. Le remplissage ne doit pas encore être introduit à fond dans la cavité.
4. Assembler le cadre et bloquer les vis. Le remplissage sera clippé complètement lors du serrage définitif.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Standard Number of panels:  1
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Standard Number of panels:  1
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Economy Number of panels:  1
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Economy Number of panels:  1
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Standard Number of panels:  2
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Standard Number of panels:  2

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100