Profilé rail C
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.451.52 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 6,23 cm2 |
Inertie, polaire | It = 1,09 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 25,89 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 5,19 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,68 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 6,13 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 2,94 cm3 |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé rail C
Sur demande