item divider Motix
Profilé cache 32

Profilé cache 32


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.452.01
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 0,41 cm2
Inertie, x-axe Ix = 0,01 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,47 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,11 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 0,03 cm3

Description

Le profilé d’assemblage 8 40 est usiné par paires avec des trous de ⌀ 11 mm (entraxe de perçage 200 mm) pour les vis de fixation.
L’utilisation des écrous cages (positionnement fixe et dispositif antitorsion) permet un montage latéral. Les vis Chc (couple de serrage M = 34 Nm) DIN 912-M10x60, M10x100 ou M10x140 sont utilisées avec les écartements adéquats des profilés d’assemblage.
Possibilité de cacher la jonction ou les têtes de vis ou écrous cages de manière étanche à la poussière à l’aide d’un profilé cache 32.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102307
UNSPSC 7.0
30102307
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76042990