Profilé caches
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.452.04 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 32 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 6 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: 8 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: 8 | Material: Al, eloxiert | Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Material: PP | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: X | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: 10 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: 12 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé caches
Sur demande