item divider Motix
Profilé cache ronds/carrés

Profilé cache ronds/carrés


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.452.07
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 0,72 cm2
Inertie, x-axe Ix = 0,02 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,49 cm4
Poids, spec.longeur p = 190 g/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 0,06 cm3

Description

Profilés caches R, WR, et F, créant des surfaces fermées, arrondies ou planes.
Permet ainsi de modifier l’aspect esthétique des profilés.
Le embout 8 R40 complètent les embouts des profilés de base.
Profilé cache pour rainure de 8 mm, fixé par les clips 8 St.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Kontur:  Abgerundet Abgerundet Breite:  40 mm Oberfläche:  glatt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Kontur:  Abgerundet Abgerundet Breite:  40 mm Oberfläche:  glatt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Kontur:  Abgerundet Abgerundet Breite:  80 mm Oberfläche:  glatt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Kontur:  Abgerundet Abgerundet Breite:  80 mm Oberfläche:  glatt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Breite:  40 mm Oberfläche:  glatt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Breite:  40 mm Oberfläche:  glatt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Breite:  80 mm Oberfläche:  glatt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Breite:  80 mm Oberfläche:  glatt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Kontur:  Abgerundet Abgerundet Breite:  40 mm Oberfläche:  gewellt

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990