item divider Motix
Profilé de barre de poignée

Profilé de barre de poignée


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.452.17
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 2,8 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,76 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Pour la réalisation de poignées de longueurs variables.
Fixation sur profilés ou sur panneaux. Sert à la fois de poignée et de renfort pour les panneaux minces.

Variantes

Tri par

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  X Delivery unit:  Piece Length:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76042100