Profilé d’encadrement 8 40x40
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.452.21 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 6,5 cm2 |
Inertie, polaire | It = 1,07 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 8,79 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 10,67 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,76 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 4,29 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 5,25 cm3 |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé d’encadrement 8 40x40
Sur demande
* Indication obligatoire