item divider Motix
Profilé support arbre

Profilé support arbre


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.452.23
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 0,81 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,22 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Fixation rapide des arbres D10 dans les rainures des profilés 8.
Après clippage dans la rainure, l’arbre peut être inséré dans le support.
Des arbres D10 doivent être goupillés à une extremité.

Variantes

Tri par

Line:  5 Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  5 Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Piece Length:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100