item divider Motix
Profilé d’encadrement 8 40x40

Profilé d’encadrement 8 40x40


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.452.26
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 8,38 cm2
Inertie, polaire It = 1,44 cm4
Inertie, x-axe Ix = 11,4 cm4
Inertie, y-axe Iy = 13 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,56 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 5,7 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 6,2 cm3

Description

Quand les panneaux sont divisés par un montant vertical (profilé d’encadrement 180°), ce montant doit être taraudé aux extrémités et vissé à l’intérieur du cadre.
Le profilé de bordure (de serrage) doit être interrompu en conséquence.
Pour configurer un cadre, il faut veiller à ce que les profilés d’encadrement horizontaux soient uniquement reliés sur la face avant. Les profilés sont munis d’un alésage correspondant.
Pour configurer un cadre, il faut veiller à ce que les profilés d’encadrement horizontaux soient uniquement reliés sur la face avant. Les profilés sont munis d’un alésage correspondant.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Standard Number of panels:  1 Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Standard Number of panels:  1 Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Economy Number of panels:  1 Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Economy Number of panels:  1 Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Standard Number of panels:  2 Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Standard Number of panels:  2 Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Light Number of panels:  2 Panel thickness range:  2-6 mm
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Number of panels:  2 Panel thickness range:  2-6 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100