Profilé support de galet
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.452.32 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 15,48 cm2 |
Inertie, polaire | It = 10,75 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 47,9 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 47,92 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 4,18 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 15,34 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 14,25 cm3 |
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé support de galet
Sur demande