item divider Motix
Profilé support de galet

Profilé support de galet


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Article number 0.0.452.33
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 44,19 cm2
Inertie, polaire It = 26,61 cm4
Inertie, x-axe Ix = 508,41 cm4
Inertie, y-axe Iy = 331,49 cm4
Poids, spec.longeur p = 11,93 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 79,98 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 82,87 cm3

Variantes

Sort by

Série:  5 Type de guidage:  Arbre D6 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Série:  5 Type de guidage:  Arbre D6 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D6 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D6 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D10 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D10 Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D25 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D25 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100