Arbre cannelé
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.452.50 |
---|---|
Couple max. | Mmax. = 100 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 5 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK14 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK14 | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK32 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK32 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 11.0
35060209
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Numéro du tarif douanier
84831095
Arbre cannelé
Sur demande